(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟฉาย LED [ชนิด ป้องกันการระเบิด ]EA758SB-10

ไฟฉาย LED [ชนิด ป้องกันการระเบิด ]EA758SB-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SB-10

รหัสรุ่น
EA758SB-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,547.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 × 177 มม
·น้ำหนัก:233 ก. (รวม ถ่าน)
· วัสดุ:ไนล่อน โพลีเมอร์
· มาตรฐาน UL ป้องกันการระเบิด การระเบิด (ไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ป้องกันการระเบิดของญี่ปุ่น)
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
· สี:สีดำ
·ความสว่าง:300 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 50 ลูเมนส์ (อ่อน)
·อายุแบตเตอรี่:2 ชั่วโมง 45 นาที (แข็งแรง) 24 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
·ระยะการฉายรังสี:261 ม. (แข็งแรง)
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:IPX4
·แสงเข้มข้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SB-10

รหัสรุ่น
EA758SB-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,547.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1