(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[15 ชิ้น]คลองเลื่อย เครื่องมือEA689SB

[15 ชิ้น]คลองเลื่อย เครื่องมือEA689SB

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA689SB

รหัสรุ่น
EA689SB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,042.00

ESC HAND TOOL (SATA) 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· (+) ตัว ชุดขับมอเตอร์ (ปลาย x ความยาว เพลา ) - #1 × 100 mm
· (-) ตัว ชุดขับมอเตอร์ (ปลาย x ความยาว เพลา ) - 5 × 100 mm
· (-) ระยะตรวจจับไขควงตรวจจับ: 500 V AC หรือน้อยกว่า
· ประแจเลื่อน - 200 mm
· คีมหนีบ วิทยุ - 159 mm
· คีม - 160 mm
· เทป ฉนวน
· ปากคีบปลายเล็ก
·วัด - เส้นขอบ 16mmx3m
·มีดคัตเตอร์
· กรรไกร
· ไฟฉาย
· เฟรม เลื่อยขนาดเล็ก
· ค้อนถอนตะปู
· เคส พลาสติก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA689SB

รหัสรุ่น
EA689SB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,042.00

ESC HAND TOOL (SATA) 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1