(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถาด ชิ้นส่วนEA661CJ-12

ถาด ชิ้นส่วนEA661CJ-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CJ-12

  • น้ำหนัก(g)
    50g
  • วัสดุ
    พลาสติกทนแรงกระแทกสูง
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดภายใน(mm)
    90×146×70(38)
  • มิติภายนอก(mm)
    103×165×74
  • รายละเอียด 1
    ทนต่อสารเคมี
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 108.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    50g
  • วัสดุ
    พลาสติกทนแรงกระแทกสูง
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดภายใน(mm)
    90×146×70(38)
  • มิติภายนอก(mm)
    103×165×74
  • รายละเอียด 1
    ทนต่อสารเคมี
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน ทนต่อแรงกระแทกสูง
·สามารถติด ถาด เข้ากับEA661CB-1
·วางซ้อนกันได้
· -2, -12 ขึ้นไปสามารถ เม็ดมีด นามบัตรได้
·หลักฐานทางเคมี
· มิติ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง:103 × 165 × 74
· สี:สีน้ำเงิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CJ-12

  • น้ำหนัก(g)
    50g
  • วัสดุ
    พลาสติกทนแรงกระแทกสูง
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดภายใน(mm)
    90×146×70(38)
  • มิติภายนอก(mm)
    103×165×74
  • รายละเอียด 1
    ทนต่อสารเคมี
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 108.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1