(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้EA661BD-20

ตู้EA661BD-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661BD-20

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BD-2
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    159×239×92mm
  • ขนาดภายใน (W × D × H)
    153×215×80mm
รหัสรุ่น
EA661BD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 602.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BD-2
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    159×239×92mm
  • ขนาดภายใน (W × D × H)
    153×215×80mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เรซิ่น
·ลิ้นชักสำหรับEA661BD-2
· มิติ -159 × 239 × 92 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661BD-20

  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • ตู้ รองรับการใช้งาน
    EA661BD-2
  • มิติภายนอก (W × D × H)
    159×239×92mm
  • ขนาดภายใน (W × D × H)
    153×215×80mm
รหัสรุ่น
EA661BD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 602.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1