(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท กลอนล็อค ด้านข้าง
· สเตนเลส
·ความจุ:163 กก
·ก:29
·ข:104
· ค:30
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง:E x F:29 x 26
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | สเตนเลส | JAN Code | 4548745180046 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 70g | ขนาด | 28.2×77×31.3mm | รุ่น | ประเภท กลอนล็อค |
แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้าน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
ความสามารถในการขันให้แน่น | 163 กก | รูติดตั้ง | ⌀4.4 มม. × 6 ตำแหน่ง | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด | 28.2×26.2mm |
ความยาวรวมของ แหวน | 55mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639SF-11 ในชุด [สเตนเลส]แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อคEA639SF-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง