(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ปีกนก
ชนิดกด-ดึง
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4518340703131 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 113g | ขนาด | 24×64.3×78(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ชนิดกดดึง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้าน |
ความสามารถในการขันให้แน่น | 91 กก | มุม เปิดของ มือจับ | 88°·83° | ส่วน แคลมป์ยึด | หัว สกรูหกเหลี่ยม (M16 × P1.5) |
ขนาดที่ใช้ได้ | ⌀16 มม. ความหนา: 6 มม. หรือน้อยกว่า | มือจับ การหมุน | 360° | ระยะเคลื่อนที่ | 20.3mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639EE-1 ในชุด แคลมป์ปีกนก (แบบกด-ดึง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง