(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ครอบคลุมสำหรับ ร่องตัว T ของงาน
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·ความยาวเต็ม - 1,000 มม
· T ร่อง:22
รุ่น | วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ร่องตัว T | ความยาวรวม(mm) | 1000 | JAN Code | 4548745215618 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น/ อื่น ๆ | น้ำหนัก | 165g | รายละเอียดของ วัสดุ | อะลูมิเนียม |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GV-22 ในชุด ฝาปิด ร่องตัว TEA637GV-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง