(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:14
· สกรู:M12
·ก:80
·ข:55
· ค:22
·ง:8
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 88 | ขนาด | 80mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745160321 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 55 |
ขนาดเกลียว | M12 | ขนาดซี | 22mm | ขนาดD | 8mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FC-80 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FC-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง