(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กหล่อ
· มิติ แพ้ด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง 12 มม
· ฐานวาง ของ -140, -200 มีช่องเปิด 1 ช่องและ ฐานวาง ของ -320, -550 มีช่องเปิด 2 ช่อง(ภาพถ่าย:1 ช่อง)
·สามารถติดแผ่นอิเล็กโทรด EA637EP-1 ถึง -3 ได้
รุ่น | แม่แรง | ขนาด | 18mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745159486 | น้ำหนัก | 1.8 กก | ขนาดบี | 75mm |
พิกัดโหลด | 60KN | ความสูงสูงสุด(mm) | 140 | ความสูงขั้นต่ำ(mm) | 100 |
ขนาด พื้นผิว รับ | ø 46mm | ขนาดซี | 110mm | เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง | 12mm |
ฐานรอง/แผ่นรอง | 1 พอร์ตเชื่อมต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637EB-140 ในชุด แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรูEA637EB-140
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง