(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหล็กชุบแข็งด้วยวัสดุป้องกันการสึกหรอ
· แพ้ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม
·สามารถติดแผ่นอิเล็กโทรด EA637EP-1 ถึง -3 ได้
รุ่น | แม่แรง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745163568 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 550g | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | ø 50mm | รับรู พื้นผิว | ø 12mm |
พิกัดโหลด | 60KN | ความสูงสูงสุด(mm) | 52 | ความสูงขั้นต่ำ(mm) | 42 |
ขนาด พื้นผิว รับ | ø 50mm | การประมวล พื้นผิว | ทนการเสียดสี การขัดเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637EA-52 ในชุด แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรูEA637EA-52
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง