(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหล็กชุบแข็งด้วยวัสดุป้องกันการสึกหรอ
· สกรู:M12, M14
·ก:25
·ข:38
· ค:200
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | โบลท์ รองรับการใช้งาน | M12, M14 | ความกว้างรวม(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 200 | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745161755 |
น้ำหนัก | 910g | ขนาด | A:25mm | การประมวล พื้นผิว | ทนการเสียดสี การขัดเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CC-12C ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ส้อมเรียวEA637CC-12C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง