1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ปากกาจับชิ้นงานEA525MY-1

REPAIRING TOOLS

เครื่อง ปากกาจับชิ้นงานEA525MY-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,241.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- อะลูมิเนียมอัลลอย
·ความหนา แคลมป์ยึด สูงสุด - 52 มม
·ความจุของ เขี้ยว ดอกสว่าน - 43 มม
· ทางลาด:± 45 องศาหมุนได้ 360 องศา
·มี ฝาครอบ โลหะ (ยาง)
·ติดตั้งที่ แคลมป์ยึด ดอกสว่าน เพื่อแก้ไขการ ดอกสว่าน โดยการเปลี่ยน หัว
·ความกว้าง เขี้ยว - 78 มม
·เปิดสูงสุด - 50 มม
·น้ำหนัก - 1.1 กก

รหัสสินค้า
EA525MY-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,241.89

REPAIRING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525MY-1 ในชุด เครื่อง ปากกาจับชิ้นงานEA525MY-1