(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
· รูปทรง ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดแตกต่างกันตาม มิติ
·ความกว้างของ เขี้ยว:100 มม
·เปิดสูงสุด:102 มม
·น้ำหนัก:8.6 กก
น้ำหนัก | 8.6 กก | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
เปิดสูงสุด(mm) | 100 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 100 | สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กหล่อ/ความกว้างปาก: 100 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: 100 มม./น้ำหนัก: 8.6 กก |
สเปค 2 | · ดึงและดัน ก้านโยก ตรงกลางเพื่อ คลองเลื่อย ส่วน เขี้ยว จากนั้นพับ ก้านโยก ล็อค ลงเพื่อยึดวัตถุ รูปทรง ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด JAN: 4518340436350 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525DD-2 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน ด่วนEA525DD-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง