(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - MC ไนล่อน (MC901)
·สี - น้ำเงิน
· ขนาด (มม.)...300 x 300
· ความหนา...10 มม.
วัสดุ | MC ไนล่อน (MC901) | ความหนา | 10mm | ขนาด | 300×300mm |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีน้ำเงิน | น้ำหนัก | 1250g | อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง | อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C |
ทนต่อสารเคมี | น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ | การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น | กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง) | ทนไอน้ำ | × |
ไม่ดูดซับน้ำ | △ | ความทนต่อแรงดึง | ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C) | ทนต่อการขีดข่วน (W: การสึกหรอของสลิป, A: การสึกหรอจากการขีดข่วน) | ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง |
ลักษณะสลิป | ดี | คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | ดี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA441NC-10B ในชุด แผ่น MC ไนล่อน EA441NC-10B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง