1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สเตนเลส]ชิม slottedEA440EK-10【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SHEET

[สเตนเลส]ชิม slottedEA440EK-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,412.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส
·สำหรับการจัดตำแหน่ง เครื่องจักร และการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
· Slotted ชิม สำหรับเครื่องจักรในโรงงานเช่น มอเตอร์ ปั๊มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
·ความหนา (มม.):2.00
· มิติ:ความกว้าง 50 x 50 มม. (16 มม.)

รหัสสินค้า
EA440EK-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,412.00

SHEET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส ความหนา 2.00mm รายละเอียด 1 บรรจุ 10 ชิ้น
ขนาด 50 × 50 มม. ความกว้างของร่อง (16 มม.) ความคลาดเคลื่อน (อ้างอิง) 70μm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440EK-10 ในชุด [สเตนเลส]ชิม slottedEA440EK-10