(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ สเตนเลสEA354SE-4A

ถุงมือ สเตนเลสEA354SE-4A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354SE-4A

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน โซ่: สเตนเลส,ส่วน ข้อมือ: ไนล่อน
  • ความหนา
    1.1mm
  • น้ำหนัก
    217g
  • สี
    สี สายพาน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • ตาข่าย โซ่ สเตนเลส
    โซ่ แหวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม
  • รายละเอียด 1
    ถุงมือ สเตนเลส 5 นิ้ว
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • รายละเอียด2
    สำหรับทั้งมือซ้ายและขวา
  • รายละเอียด 3
    ถูกสุขอนามัย เบาและสวมใส่สบาย
รหัสรุ่น
EA354SE-4A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,567.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน โซ่: สเตนเลส,ส่วน ข้อมือ: ไนล่อน
  • ความหนา
    1.1mm
  • น้ำหนัก
    217g
  • สี
    สี สายพาน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • ตาข่าย โซ่ สเตนเลส
    โซ่ แหวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม
  • รายละเอียด 1
    ถุงมือ สเตนเลส 5 นิ้ว
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • รายละเอียด2
    สำหรับทั้งมือซ้ายและขวา
  • รายละเอียด 3
    ถูกสุขอนามัย เบาและสวมใส่สบาย

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะกับมือขวาหรือซ้าย
· วัสดุ- โซ่:สเตนเลส ข้อมือ:ไนล่อน
· ถุงมือ สำหรับป้องกันมือจากการบาดขณะ งานซ่อมบำรุง มีดและคัตเตอร์
·เนื่องจากเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าห้าม หน้าสัมผัส กับไฟฟ้า
· ถุงมือชั้นใน แยกจำหน่าย(สำหรับ ถุงมือชั้นใน โปรดดูหน้า 1298)
· มิติ:L
· ความยาว:250 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354SE-4A

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน โซ่: สเตนเลส,ส่วน ข้อมือ: ไนล่อน
  • ความหนา
    1.1mm
  • น้ำหนัก
    217g
  • สี
    สี สายพาน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • ตาข่าย โซ่ สเตนเลส
    โซ่ แหวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม
  • รายละเอียด 1
    ถุงมือ สเตนเลส 5 นิ้ว
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • รายละเอียด2
    สำหรับทั้งมือซ้ายและขวา
  • รายละเอียด 3
    ถูกสุขอนามัย เบาและสวมใส่สบาย
รหัสรุ่น
EA354SE-4A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,567.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1