(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ช่างEA353BS-34A

ถุงมือ ช่างEA353BS-34A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BS-34A

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: สแปนเด็กซ์
  • ความหนา
    0.7mm
  • สี
    สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ข้อมือ ถูกมัดด้วย ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    225mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    มือหนัง
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับ จอสัมผัส
  • ประเภทถุงมือหนัง
    หนังสังเคราะห์
รหัสรุ่น
EA353BS-34A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,516.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: สแปนเด็กซ์
  • ความหนา
    0.7mm
  • สี
    สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ข้อมือ ถูกมัดด้วย ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    225mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    มือหนัง
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับ จอสัมผัส
  • ประเภทถุงมือหนัง
    หนังสังเคราะห์

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ส่วนเริ่มต้นจากฝ่ามือถึงปลายนิ้วทำจากหนังสังเคราะห์ซึ่งนุ่มมากและระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
· ยาง - ขันให้แน่น
·ส่วนหลังของมือทำจากสแปนเด็กซ์ซึ่งมีความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีกว่า
·ขนาด:LL
· เต็มความยาว:250 มม
· วัสดุ:ปาล์ม:วัสดุทดแทนหนังสังเคราะห์ด้านนอก:แปนเด็กซ์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BS-34A

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: สแปนเด็กซ์
  • ความหนา
    0.7mm
  • สี
    สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ข้อมือ ถูกมัดด้วย ยาง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    225mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    มือหนัง
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับ จอสัมผัส
  • ประเภทถุงมือหนัง
    หนังสังเคราะห์
รหัสรุ่น
EA353BS-34A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,516.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1