(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือโพลียูรีเทนEA353BG-82

ถุงมือโพลียูรีเทนEA353BG-82

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BG-82

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือ โพลียูรีเทน: โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.7mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ยาง หุ้ม ข้อมือ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ปิด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    87mm
  • ความยาวรวม
    215mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    196mm
รหัสรุ่น
EA353BG-82
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 704.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือ โพลียูรีเทน: โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.7mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ยาง หุ้ม ข้อมือ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ปิด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    87mm
  • ความยาวรวม
    215mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    196mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ปาล์ม:โพลียูรีเทน ด้านหลัง:โพลีเอสเตอร์
·ความยาว - 215 มม
·ฝ่ามือ ขึ้นรูปนูน ให้แรง ตัวจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่
·เสริมปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วกลาง
·ดูดซับเหงื่อได้ดีและแห้งเร็ว
·ข้อมือถัก ยาง พร้อม ตะขอ และห่วง
·ด้วยการล็อคที่ ข้อมือ ทั้งสองข้างสามารถจับคู่ ถุงมือ กับ สต๊อก เพื่อป้องกันการสูญหาย
·ซักด้วยมือ
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BG-82

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หลังมือ โพลียูรีเทน: โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.7mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    ยาง หุ้ม ข้อมือ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ปิด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    87mm
  • ความยาวรวม
    215mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    196mm
รหัสรุ่น
EA353BG-82
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 704.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1