(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· แรงดันมาตรฐานของด้านบีบอัด - สำหรับแรงดันด้านกลาง: 80 ถึง 160 kg/cm2, สำหรับแรงดันด้านสูง: 160 ถึง 250 kg/cm2
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน - สำหรับแรงดันด้านกลาง: -40 ถึง 150 °C, สำหรับแรงดันด้านสูง: -40 ถึง 180 °C
· ของไหลที่ใช้ได้ - น้ำมัน, น้ำอุ่น, กรด, ด่าง, น้ำมันเบนซิน, ตัวทำละลาย
· ทำจากวัสดุเส้นใยที่ยาวและแข็งแรงชุบในวัสดุที่มีความหนืดพิเศษ
· เมื่อปะเก็นได้รับแรงกด บีบอัด ระหว่างที่สอดเอาไว้ระหว่างหน้าสัมผัสผิววัสดุทั้งสองชิ้น จะมีของเหลวเหนียวหนืดไหลออกมาซีลตามช่องว่างของพื้นผิวไม่เรียบ
· ขนาด - 1 ม. x 1 ม.
· ความหนา - 1.0 มม.
· กระดาษพิเศษชุบปะเก็นเหลว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA351BS-10 ในชุด ปะเก็นแผ่น EA351BS-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง