1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่น งาน ทนความร้อนEA334C-14 (รหัสสินค้า)

WELDING TOOL

แผ่น งาน ทนความร้อนEA334C-14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เส้นใย อะคริลิค พิเศษ (เคลือบ Shore A )
· ทนความร้อน ทันทีอุณหภูมิ - 1300 ℃
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง - 250 ℃
·เป็นแผ่นที่ได้รับประกายไฟที่จุดเชื่อม
· มิติ:1920 x 1920 มม

รหัสสินค้า
EA334C-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,117.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่น ปัตเตอร์ ความหนา (มม.) 1 วัสดุ เส้นใย อะคริลิค ชนิดพิเศษ (การเคลือบผิว Shore A)
JAN Code 4548745562538

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA334C-14 ในชุด แผ่น งาน ทนความร้อนEA334C-14