(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 190 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติไม่ โหลดไฟฟ้า - 7,000 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 230L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 กิโลวัตต์
· แรงบิด สูงสุด - 372N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ) -16 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 2.5 กก
·ถอยกลับ ตัวเลือกข้อมูล
·แถบต่อ - 125 มม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 มม
·ชื่อ:คลองเลื่อย (พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ เคส)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155SJ ในชุด (1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง