1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SE (รหัสสินค้า)

ESC AIR TOOL

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 190 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติไม่ โหลดไฟฟ้า - 7,000 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 230L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 กิโลวัตต์
· แรงบิด สูงสุด - 372N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ) -16 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 2.5 กก
·ถอยกลับ ตัวเลือกข้อมูล
·แถบต่อ - 125 มม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 มม
·ชื่อ:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น

รหัสสินค้า
EA155SE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,217.00

ESC AIR TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155SE ในชุด (1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SE