1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ อากาศEA155RH-4

AIR TOOL

ประแจปอนด์ อากาศEA155RH-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,029.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 187 มม
·โหลดไฟฟ้า - 9,800 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 142L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
·ช่วง แรงบิด - 68 ถึง 746 N ·ม
· แรงบิด สูงสุด - 1,054 นิวตันเมตร
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -22 มม
·ทาง เต้าเสียบ - 1/4 NPT (ตัวเมีย)
สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้
·น้ำหนัก - 1.83 กก
·ใช้ ปั๊มลม - 5 ถึง 10 แรงม้า
·ตัวเรือนไทเทเนียมสำหรับลดน้ำหนักและอายุการใช้งานยาวนาน
·ประเภทเสียงรบกวนต่ำ (90dBA หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
EA155RH-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,029.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155RH-4 ในชุด ประแจปอนด์ อากาศEA155RH-4