(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/4
·ความยาว - 241 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 4,500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 470L / นาที
·ใช้ ปั๊มลม - 3.75 กิโลวัตต์
·ช่วง แรงบิด - 150 ถึง 650 N · m
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) - 20 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 4.2 กก
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
· อุปกรณ์เสริม- คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Plug 20PM 1 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155KK ในชุด (3/4)ประแจปอนด์ อากาศEA155KK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง