1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155KF-2

AIR TOOL

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155KF-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,965.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 178 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 6,000 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 400L / นาที
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 2.2kw
·ช่วง แรงบิด - 100 ถึง 450 N · m
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -18 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 2.4 กก
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
· อุปกรณ์เสริม- คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Plug 20PM 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA155KF-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,965.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155KF-2 ในชุด (1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155KF-2