1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไลน์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA153EG-3

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

ไลน์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA153EG-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,214.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด:2.0 เมกะปาสคาล
· ความทนความดัน:3.0 เมกะปาสคาล
·แตก ความดัน:0.007 เมกะปาสคาล
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:0 ถึง 100 ℃
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ·น้ำ
·วัสดุ โอริง:ยาง ฟลูออรีน
·เทียบเท่า Rohs
· สกรูติดตั้ง:R3 / 8
·ขนาด (มม.):17 × 34

รหัสสินค้า
EA153EG-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,214.45

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 วัสดุ: ทองเหลือง/ ความดัน ใช้งานสูงสุด: ความทนความดัน 2.0 MPa·: 3.0 Mpa· แรงดันในการเปิดวาล์ว: 0.007 MPa· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0/100°C สเปค 2 · ของไหล ปฏิบัติการ: วัสดุ อากาศ/น้ำ/ โอริง: ยางฟลูออโร/ สกรูติดตั้ง: R3/8"·ขนาด (มม.): 17 × 34·JAN: 4548745476910

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153EG-3 ในชุด ไลน์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA153EG-3