1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนลมพร้อม สายยาง ยูรีเทนEA123AE-6

ESC AIR TOOL

ปืนลมพร้อม สายยาง ยูรีเทนEA123AE-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,964.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -2 มม
· ความดัน ปกติ - 0.69 mpa
·การ ปริมาณลม - 145L / นาที
·ด้วยตัว ตัวปรับแรงดันลม การไหลของอากาศ
·ความยาว สายยาง - 5 เมตร (ช่วงการใช้งาน:2.4 ม.)
·พร้อมปลั๊ก
·น้ำหนักแขวน - 200g
· ตัวเครื่อง- อะลูมิเนียมหล่อ
· สกรูติดตั้ง สายยาง -G1 / 4 "
· สกรูติดตั้ง หัวฉีด -G1 / 8 "

รหัสสินค้า
EA123AE-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,964.00

ESC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA123AE-6 ในชุด ปืนลมพร้อม สายยาง ยูรีเทนEA123AE-6