1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-50A

WASHER

อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-50A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396,944.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วในการหมุน - 862.5 รอบต่อนาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 115V, 9 A
· มอเตอร์ - 1 / 2HP (0.4kW)
· ท่อเหล็ก ทำความสะอาดเส้นผ่านศูนย์กลาง -6.4 ถึง 25.4 มม
· เครื่องวัดความถี่ - 50hz
·ขนาด - 510 (W) × 430 (D) × 940 (H) มม
·น้ำหนัก - 22 กก
·ประเภท คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
·ด้วย สวิตช์เท้าเหยียบ
·เลือก เพลา ยืดหยุ่น จาก EA115GA-1A / -22A และเลือก เครื่องมือ ปลาย จากซีรีส์ EA115GB, GC, GD, GE, GF
·โครงสร้าง สเตนเลส และอายุการใช้งานยาวนาน
·มี ล้อ ขนาดใหญ่และเคลื่อนย้ายได้ง่าย

รหัสสินค้า
EA115G-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 396,944.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA115G-50A ในชุด อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-50A