(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ที่ มือจับ เลื่อน]คลองเลื่อย แปรง โรเลอร์EA109NA-83

[ที่ มือจับ เลื่อน]คลองเลื่อย แปรง โรเลอร์EA109NA-83

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-83

  • รายละเอียด 1
    สเปค/การใช้งานของ EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์): สำหรับ แปรงทาสี น้ำ· วัสดุ: ลูกกลิ้ง: ขน อะคริลิค,เพลา: เหล็กกล้า,ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6 มม. · ความยาว ขน: 13 มม. · ความกว้าง ขน: 175 มม. · ขนาด มือจับ: 100 (W) × 305 (L) มม. · อุปกรณ์เสริม: โรเลอร์ × 2 ชิ้น. รวมอยู่ด้วย;สามารถติดตั้ง ขั้ว ขยายได้,ปลาย มือจับ เป็น เกลียวใน
  • รายละเอียด2
    สเปค/การใช้งานของ EA109NB-101 (มือจับ ส่วนขยาย): มือจับ ยืดไสลด์สำหรับแปรง โรเลอร์ · วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: อะลูมิเนียม,ส่วนเกลียว ปลาย ด้าย: พลาสติก · ความยาวรวม: 110 ถึง 270 ซม. (การสลับ 3 สเตจ) ·เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ: สเตจ ที่ 1: 25 mm,สเตจ ที่ 2: 22 mm,สเตจ ที่ 3: 19 มม. · น้ำหนัก: 464 g
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์) × 1, EA109NB-103 (มือจับ ส่วนขยาย) × 1
รหัสรุ่น
EA109NA-83
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,165.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    สเปค/การใช้งานของ EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์): สำหรับ แปรงทาสี น้ำ· วัสดุ: ลูกกลิ้ง: ขน อะคริลิค,เพลา: เหล็กกล้า,ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6 มม. · ความยาว ขน: 13 มม. · ความกว้าง ขน: 175 มม. · ขนาด มือจับ: 100 (W) × 305 (L) มม. · อุปกรณ์เสริม: โรเลอร์ × 2 ชิ้น. รวมอยู่ด้วย;สามารถติดตั้ง ขั้ว ขยายได้,ปลาย มือจับ เป็น เกลียวใน
  • รายละเอียด2
    สเปค/การใช้งานของ EA109NB-101 (มือจับ ส่วนขยาย): มือจับ ยืดไสลด์สำหรับแปรง โรเลอร์ · วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: อะลูมิเนียม,ส่วนเกลียว ปลาย ด้าย: พลาสติก · ความยาวรวม: 110 ถึง 270 ซม. (การสลับ 3 สเตจ) ·เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ: สเตจ ที่ 1: 25 mm,สเตจ ที่ 2: 22 mm,สเตจ ที่ 3: 19 มม. · น้ำหนัก: 464 g
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์) × 1, EA109NB-103 (มือจับ ส่วนขยาย) × 1

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย รายละเอียด:EA109NA-3 +EA109NB-103

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-83

  • รายละเอียด 1
    สเปค/การใช้งานของ EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์): สำหรับ แปรงทาสี น้ำ· วัสดุ: ลูกกลิ้ง: ขน อะคริลิค,เพลา: เหล็กกล้า,ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6 มม. · ความยาว ขน: 13 มม. · ความกว้าง ขน: 175 มม. · ขนาด มือจับ: 100 (W) × 305 (L) มม. · อุปกรณ์เสริม: โรเลอร์ × 2 ชิ้น. รวมอยู่ด้วย;สามารถติดตั้ง ขั้ว ขยายได้,ปลาย มือจับ เป็น เกลียวใน
  • รายละเอียด2
    สเปค/การใช้งานของ EA109NB-101 (มือจับ ส่วนขยาย): มือจับ ยืดไสลด์สำหรับแปรง โรเลอร์ · วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: อะลูมิเนียม,ส่วนเกลียว ปลาย ด้าย: พลาสติก · ความยาวรวม: 110 ถึง 270 ซม. (การสลับ 3 สเตจ) ·เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ: สเตจ ที่ 1: 25 mm,สเตจ ที่ 2: 22 mm,สเตจ ที่ 3: 19 มม. · น้ำหนัก: 464 g
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NA-3 (แปรง โรเลอร์) × 1, EA109NB-103 (มือจับ ส่วนขยาย) × 1
รหัสรุ่น
EA109NA-83
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,165.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1