1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดพลาสม่า, Espada APC-40

SDH SPOOL GUN

เครื่องตัดพลาสม่า, Espada APC-40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127,352.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:เหล็กละมุน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
APC-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 127,352.00

SDH SPOOL GUN 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 100 / 1 เฟส 200 ช่วง กระแสไฟฟ้า(ก) 100 V (8 A ถึง 15 A), 200 V (10 A ถึง 40 A)
ขนาด(มิลลิเมตร) 287W × 446 L × 343H มวล(ก.) 16000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APC-40 ในชุด เครื่องตัดพลาสม่า, Espada APC-40