1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,290.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จุดติดตั้งขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและเพลาสั้นซึ่งเหมาะสำหรับการตัดเฉือนที่หลากหลายรวมถึงการตัดขนาดเล็กการแกะสลักการลบคมและการลบคม
· ตำแหน่งติดตั้ง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก มี น้ำหนักเบา และมีความยาวสั้นรวม 21 มม.ความรู้สึกของการตัดจะส่งผ่านไปยังปลายนิ้วทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ละเอียด
·เนื่องจากใช้เมล็ด สารขัดถู คุณภาพสูง ตำแหน่งติดตั้ง นี้จึงมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดที่เหนือกว่าและใช้งานง่าย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
42114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรายการรวม

฿ 1,290.51

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ประเภทหมุน ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 53
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) φ 5.1 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 17.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) φ2.34
จำนวนรายการรวม 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 42114 ในชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตำแหน่งติดตั้ง ø2.34