(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แปรงด้วย เพลา ขดลวด เหล็กกล้า แข็งชุบ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
BKMCJ-40 |
BKMCJ-50 |
BKMCJ-65 |
BKMCJ-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,571.43 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 40 | 25 | 25 | 10000 | ||
฿ 1,737.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 25 | 25 | 10000 | ||
฿ 1,952.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 65 | 25 | 25 | 4500 | ||
฿ 2,227.81 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 20 | 35 | 4500 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทถ้วย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง