(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เกิดเอฟเฟกต์กระจายความร้อนได้ด้วยการซ้อนทับกันของชั้นผ้าไม่ถักทอ Unilon ที่มีขนาดเท่ากัน นอกจากนี้ เนื่องจากเส้นใย Unilon ถูกอัดแน่นเข้าใกล้กับหัว จึงมีความแข็งแรงมากกว่าส่วนล่าง
· เส้นใย Unilon ที่เกี่ยวพันกันทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก ช่วยป้องกันการเจียรวัสดุชิ้นงานมากเกินไป
· เหมาะกับพื้นผิวโค้งมน
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาดอนุภาค(#) | 320 / 150 / 240 / 600 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | #150, #240, #320 และ #600 อย่างละ 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง