1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sisal แผ่นดิสก์ mini【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Sisal แผ่นดิสก์ mini
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,261.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นดิสก์ที่ทนทานสำหรับการขัดเงาโดยใช้ป่านศรนารายณ์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบรอยขีดข่วนของ กระดาษ ใน กระบวนการแปรรูป ก่อนการตกแต่งกระจก
·ใช้ สารขัดถู (แถบสีน้ำเงิน / แถบสีขาว) เพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
JS50N
JS75N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 2,261.72

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 501016000

฿ 2,618.67

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 751510000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด