(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รุ่นอัพเกรดของ ผลิตภัณฑ์ ยอดนิยม SKATT แผ่นดิสก์
·การเสริมแรงสำรองช่วยให้งาน การขัดเงา สมดุลและอายุการใช้งานยาวนาน
·ผลิตภัณฑ์และตัวยึดยางที่หลากหลายพร้อมความแข็งที่เลือกได้ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ทั่วไปของเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ
· งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ไม้
รหัสสินค้า |
---|
SKDFB38-A-60 |
SKDFB38-A-80 |
SKDFB38-A-100 |
SKDFB38-A-120 |
SKDFB38-A-150 |
SKDFB38-A-180 |
SKDFB38-A-240 |
SKDFB38-A-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,750.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 60 | 776-6653 | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 80 | 776-6661 | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | 776-6637 | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | 776-6645 | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | - | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | - | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 240 | - | ||
฿ 2,107.00 | DISK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 320 | - |
กำลังโหลด …
ชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 38 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 20000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง