1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใหม่ Registon แท่งคาร์ไบด์ กรวยคว่ำ

ใหม่ Registon แท่งคาร์ไบด์ กรวยคว่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 782.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขัดเงา ละเอียดอ่อนสร้างขึ้นจากคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน หนักไปจนถึงการ งานขัด สำหรับกระบวนการโลหะที่หลากหลาย
·มีรายการสินค้าที่หลากหลายพร้อม ใบมีดลบคม และรูปทรงตัดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน

รหัสสินค้า
TCBT8200
TCBT8400
TCBT8400K
TCBT8500
TCBT8500-8
TCBT8500D-8
TCBT8500K
TCBT8800D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ รูปทรง คมตัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
มุม
(°)

฿ 782.93

NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR 1 ชิ้น 5 วัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มมตัด เกลียว3738-10

฿ 1,072.05

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมตัด เกลียว6750-10

฿ 1,196.88

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมตัดขวาง6750-10

฿ 1,648.49

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมตัด เกลียว121358-20

฿ 1,650.38

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 6 วัน -ตัด เกลียว121358820

฿ 1,650.38

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัดขวาง121358820

฿ 1,858.95

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มมตัดขวาง121358-20

฿ 2,086.58

CARBIDE BAR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัดขวาง161963818

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กลับเรียว