(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· รองรับการใช้งาน กับ RW-M2
รหัสสินค้า |
---|
R08 |
R10 |
R11 |
R12 |
R14 |
R15 |
R16 |
R18 |
R20 |
R1118 |
R1218 |
R1418 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | รูปทรง รู | ความสามารถในการเจาะ เหล็กกล้า ชนิดร่อง (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการขุดเจาะ, สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการเจาะเหล็ก (เทียบเท่ากับ SS400) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8326 | ø8 | รูกลม | - | T4 | t4, t5, t6 | ||
฿ 6,332.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8327 | ø10 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50 | t4, t5 | t4, t5, t6, t7.5 | ||
฿ 6,332.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 824-8328 | ø11 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,332.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8329 | ø12 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8330 | ø14 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8331 | ø15 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8332 | ø16 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8333 | ø18 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 6,144.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8334 | ø20 | รูกลม | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 10,656.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 824-8335 | ø11 × 18 | หลุมยาว | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 10,656.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8336 | ø12 × 18 | หลุมยาว | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 | ||
฿ 10,470.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 824-8337 | ø14 × 18 | หลุมยาว | 75 × 40, 100 × 50, 150 × 75 (t10) | t4, t5, t6 | t4, t5, t6, t7.5, t9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง