(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดอะลูมิเนียมทองแดงและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สายสะพายอะลูมิเนียมท่อทองแดงท่อทองเหลืองทองแดงโลหะผสมเบา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GB-205-80 |
GB-255-100 |
GB-305-100 |
GB-355-100 |
GB-355-120 |
GB-380-120 |
GB-405-120 |
GB-455-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | JAN Code | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,165.00 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 205 | 2.8 | 80 | 2.2 | 5000 | 4920350001648 | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเฉพาะ | ||
฿ 5,845.00 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 255 | 2.8 | 100 | 2.2 | 4000 | 4920350001662 | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเฉพาะ | ||
฿ 6,406.67 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 305 | 3 | 100 | 2.5 | 4000 | 4920350001679 | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเฉพาะ | ||
฿ 8,038.33 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 355 | 3 | 100 | 2.5 | 3500 | 4920350001686 | เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร เฉพาะด้าน | ||
฿ 8,745.00 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 355 | 3 | 120 | 2.5 | 3500 | 4920350001693 | เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร เฉพาะด้าน | ||
฿ 9,256.67 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 3.2 | 120 | 2.5 | 3500 | 4920350001716 | เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร เฉพาะด้าน | ||
฿ 10,668.33 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 405 | 3.2 | 120 | 2.5 | 3500 | 4920350001730 | เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร เฉพาะด้าน | ||
฿ 13,835.00 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 455 | 3.5 | 120 | 3.0 | 3500 | 4920350001747 | เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร เฉพาะด้าน |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ชิป IC | คาร์ไบด์ | การกำหนดใบมีด | D |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง