(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D223-L |
D223-LL |
D223-M |
D223-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 330 | 4940656023038 | 102 | 1 คู่ | ||
฿ 1,137.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 330 | 4940656023045 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 1,110.28 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 310 | 4940656023021 | 95 | 1 คู่ | ||
฿ 1,107.25 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 310 | 4940656023014 | 91 | 1 คู่ |
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ถุงมือ ป้องกัน ตัวทำละลาย ชนิดที่นิ่มที่สุด ทำจาก โพลียูรีเทน สำหรับประสิทธิภาพของ ตัวทำละลาย โดยเฉพาะ และออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้การได้
รหัสรุ่น |
---|
D223-L |
D223-LL |
D223-M |
D223-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 330 | 4940656023038 | 102 | 1 คู่ | ||
฿ 1,137.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 330 | 4940656023045 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 1,110.28 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 310 | 4940656023021 | 95 | 1 คู่ | ||
฿ 1,107.25 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 310 | 4940656023014 | 91 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง