(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรอบบอดี้นั้นสวยงามและแข็งแรง ทำจากแผ่นเหล็กกล้าหนา กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึงสายยูรีเทนชนิดมีมือจับใช้งานง่าย และสายยางชนิดทนความร้อนและเย็น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 แบบและความยาว 4 แบบ
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายสำหรับเครื่องมือลมขนาดใหญ่คือ φ8, φ8.5, φ9.5, φ10 และ φ12.7
· ความยาวของสายมีแบบ 10 ม., 15 ม., 20 ม. และ 30 ม.
· มาพร้อมกับตัวหยุดแบบหมุนที่สามารถล็อคความยาวได้ตามต้องการ
· มาพร้อมกับปลอกสวมข้อต่อที่ช่วยป้องกันข้อต่อ (สำหรับรุ่นที่เป็นสายยูรีเทนเท่านั้น)
· ข้อต่อโรตารี่ความแม่นยำสูงมาพร้อมกับตลับลูกปืนและสามารถหมุนได้อย่างราบรื่น
· กลไกหมุนแบบนาฬิกา SK ที่มีมาในตัวและมีความทนทานสูง
· ลูกกลิ้งนำทางขนาดใหญ่ทำให้ม้วนได้อย่างง่ายดาย
· มีล็อคนิรภัยสำหรับติดดรัม
รหัสสินค้า |
---|
NALC-R104 |
NALC-R203 |
NALC-U203 |
NALC-U204 |
NALC-U303 |
NALM-R155 |
NALM-R204 |
NALM-R303 |
NALM-U304 |
NAMC-R103 |
NAMC-U154 |
NASC-U103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความดัน ใช้งานปกติ (Mpa) | ความยาวรวม สายยาง โดยรวม (ม.) | ID สายยาง (มิลลิเมตร) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านปฐมภูมิ | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านรอง | แผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ดรัม/ถังน้ำมัน (มิลลิเมตร) | JAN Code | วัสดุ สายยาง | มวล (กิโลกรัม) | กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,282.92 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 10 | 9.5 | 17.5 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | R3/8 (ตัวผู้) | ø 420 | 135 | 4930510101002 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 21.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 49,986.72 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 20 | 8 | 15 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | R3/8 (ตัวผู้) | ø 420 | 135 | 4930510101101 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 26.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 48,233.78 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 20 | 8.5 | 12 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 420 | 135 | 4930510101118 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 22.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,325.03 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 20 | 10 | 14 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 420 | 135 | 4930510101125 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 22.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 49,895.73 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 30 | 8.5 | 12 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 420 | 135 | 4930510101705 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 26.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 86,020.00 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 15 | 12.7 | 24 | Rc1/2 (ตัวเมีย) | R1/2 (ตัวผู้) | ø 420 | 175 | 4930510101132 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 26.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 52,247.26 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 20 | 9.5 | 17.5 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | R3/8 (ตัวผู้) | ø 420 | 175 | 4930510101149 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 25.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,331.70 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 30 | 8 | 15 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | R3/8 (ตัวผู้) | ø 420 | 175 | 4930510101156 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 30.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,876.74 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 30 | 10 | 14 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 420 | 175 | 4930510101163 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 27.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 42,956.40 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยาง | 1 | 10 | 8 | 15 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | R3/8 (ตัวผู้) | ø 370 | 135 | 4930510101729 | ถักเสริมแรง 2S, ยาง | 21.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,312.16 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 15 | 10 | 14 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 370 | 135 | 4930510101712 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 19.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 42,019.35 | HTL STEEL HOSE REEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | รายละเอียดจำเพาะของสายยูรีเทน | 1.5 | 10 | 8.5 | 12 | Rc3/8 (ตัวเมีย) | G3/8 (ตัวเมีย) | ø 340 | 135 | 4930510101439 | ถักเสริมแรง 1B พร้อมใบมีดด้านใน ทำจากโพลียูรีเทน | 18.7 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ดรัม/ถังน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ø 265 | กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง