(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุคือ HSS-Co
วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รูปทรง ขลุ่ย: เกลียว/ ขดลวด / ทาบทาม
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม รองรับการใช้งาน
รูปทรงร่อง: เกลียว
ประเภทก้าน: ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,864.34 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.01 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.02 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.03 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.04 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.05 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.06 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.07 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.08 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,188.39 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.09 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,374.87 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.1 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,374.87 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.2 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,163.20 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.3 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,163.20 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.4 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,111.34 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,111.34 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.6 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,054.66 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.7 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 2,054.66 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.8 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 1,847.81 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.9 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01 to 0.02) | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.11 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.12 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.13 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.14 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.15 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.16 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.17 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.18 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.19 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.21 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.22 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.23 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.24 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.25 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.26 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.27 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.28 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 3,052.10 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.29 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.31 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.32 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.33 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.34 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.35 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.36 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.37 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.38 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.39 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.41 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.42 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.43 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.44 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.45 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.46 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.47 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.48 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,778.92 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.49 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.51 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.52 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.53 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.54 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.55 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.56 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.57 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.58 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.59 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.61 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.62 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.63 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.64 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.65 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.66 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.67 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.68 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,708.36 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.69 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.71 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.72 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.73 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.74 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.75 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.76 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.77 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.78 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.79 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.81 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.82 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.83 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.84 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.85 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.86 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.87 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 | ||
฿ 2,642.63 | D1T HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.88 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007 to +0.009 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง