(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ เกรด สูงทำให้สามารถทำการขุดได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า หรือพูดคุย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่นเพลท เหล็ก (ความแข็งแรง 900 N / mm²หรือน้อยกว่า) ทองเหลือง อะลูมิเนียม พลาสติก (สูงสุด 4 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
101052 |
101058 |
101097 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เจาะขนาด (φมม) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,603.52 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 10 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 100 | 4007140001528 | 765-9679 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,614.52 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 10 | 5, 8.8, 11.8, 15.3, 19, 24.5, 28 | 69 | 4007140001719 | 765-9865 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,961.75 | RUK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 13 | 6, 11, 17, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 105 | 4007140043139 | 766-0014 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 4 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ การเคลือบผิว | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง