(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการกัดแบบ trochoidal สำหรับความลึกของการตัดสูงสุด 3 x D (สำหรับ ไททาเนียม)
·ช่วยให้สามารถประมวลผลความเร็วสูง / อัตราป้อนสูง 2 ถึง 3 เท่าของรุ่นทั่วไป
·ใช้ ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC พิเศษเพื่อการคาย ชิป IC เหมาะสมที่สุด
·เราขอแนะนำให้ใช้กับ ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของ ดอกเอ็นมิลล์ นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:ไทเทเนียมโลหะผสมไทเทเนียม
[วัสดุ]
·คาร์ไบด์ซีเมนต์อนุภาค Ultrafine (คาร์ไบด์ขนาดเล็ก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,448.88 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.1 | 17 | 62 | 6 | 775-4337 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,448.88 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 0.1 | 18 | 62 | 6 | 775-4345 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,918.30 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 0.2 | 24 | 68 | 8 | 775-4353 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,000.29 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.2 | 30 | 80 | 10 | 775-4361 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,020.78 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 0.3 | 36 | 93 | 12 | 775-4370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,918.52 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 0.3 | 42 | 99 | 14 | 775-4388 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,959.75 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 0.3 | 48 | 108 | 16 | 775-4396 | 1 ชิ้น | ||
฿ 23,612.93 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 0.3 | 54 | 117 | 18 | 775-4400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 29,245.74 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.3 | 60 | 126 | 20 | 775-4418 | 1 ชิ้น | ||
฿ 45,654.34 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.4 | 75 | 150 | 25 | 775-4426 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 5 | ชนิด | รัศมี | มุมบิด (θ) | 41°/42° |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว HP219 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง