(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการไหลเวียนโลหิตจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับท่อประปา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับเครื่องเชื่อมแบบเฉพาะ จุด (55 kVA หรือน้อยกว่า) เป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ปริมาณการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น (50/60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 9/19 | การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า (50/60 เฮิร์ต)(A) | 2.4/2.8 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน (50/60 hz)(กิโลวัตต์) | 0.43/0.58 | ความจุ ถังน้ำ มีประสิทธิภาพ(L) | 15 | รหัสของทรัสโก้ | 470-3464 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 497 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 427 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 888 |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส 200 | เงื่อนไขการใช้งาน | สามารถใช้งานได้กับ 55 kVA หรือ จุด เชื่อมที่ต่ำกว่า | สายพาวเวอร์ | แกน VCT3 1.25 mm² x 5 m (ไม่รวมปลั๊ก) |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า ถังน้ำ: สเตนเลส (SUS304) | มวล(ก.) | 54000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWR-4411 ในชุด เครื่องจักร ระบายความร้อนสำหรับ เครื่องจักร เชื่อม (หม้อน้ำเชื่อม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง