(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงเพรียวบางเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่เข้าถึงยากอายุการใช้งานที่ยาวนานช่วยรักษา งานละเอียด สูงในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่ง เครื่องมือ และแม่พิมพ์ ฯลฯนอกจากนี้สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา วัสดุ มี ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
DF4102TND016633 |
DF4112ND016664 |
DF4112RND016695 |
DF4122ND016725 |
DF4132ND016756 |
DF4142ND016787 |
DF4152ND016817 |
DF4162ND016848 |
DF4172ND016879 |
DF4182ND016909 |
DF4192ND016930 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | มวล (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,133.20 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | Barrette 5 (กว้าง) x 2 (หนา) | 7 | 4007220016633 | 486-6932 | ||
฿ 2,133.35 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบน 5.5 (กว้าง) x 1.6 (หนา) | 8 | 4007220016664 | 486-6959 | ||
฿ 2,133.35 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบน 5.5 (กว้าง) x 1.6 (หนา) พร้อมมุม R | 8 | 4007220016695 | 486-6975 | ||
฿ 2,133.20 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ปลายแบน แหลมคม 5.5 (กว้าง) X 1.6 (หนา) | 7 | 4007220016725 | 486-6991 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | สามเหลี่ยม (กว้าง) 3.5 | 6 | 4007220016756 | 486-7017 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบบเหลี่ยม (กว้าง) 2.6 | 6 | 4007220016787 | 486-7033 | ||
฿ 2,133.20 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ครึ่ง แบบกลม 5.5 (กว้าง) X 1.6 (หนา) | 7 | 4007220016817 | 486-7050 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | แบบกลม (φ) 3.2 | 6 | 4007220016848 | 486-7076 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดลบคม 5 (กว้าง) x 1.8 (หนา) | 6 | 4007220016879 | 486-7092 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดลบคม 5 (กว้าง) X 2.4 (หนา) | 6 | 4007220016909 | 486-7114 | ||
฿ 2,133.05 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | วงรี 5 (กว้าง) X 2.2 (หนา) | 6 | 4007220016930 | 486-7131 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ สารพัน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท เข็ม | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 170 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 70 | รูปทรง ของการ มือจับ | แบบกลม |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง