(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หินเจียร ออฟเซ็ท เอนกประสงค์สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน
· รักษาความคมชัดที่ยอดเยี่ยมตลอด
· การใช้ กาว เฉพาะด้าน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
· นอกจากนี้ เรายังลดต้นทุนให้มากที่สุดด้วยผลกระทบของการผลิต มวล
· กาว เฉพาะด้าน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ หินเจียร ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการทำงานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งาน งานขัด และงานบีดดิ้งบนรอยเชื่อม เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
1000C91232 |
1000C91242 |
1000C91252 |
1000C91262 |
1000C91272 |
1000C91282 |
1000C91292 |
1000C91302 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.00 | NCL1 GRINDING WHEEL | 25 ชิ้น | 4 วัน | 100 | 15 | 24 | 13700 | 4962356682643 | 772-9952 | |||
฿ 4,659.00 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 14 วัน | 100 | 15 | 36 | 13700 | 4962356682650 | 772-9961 | |
฿ 3,419.14 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 125 | 22 | 24 | 11000 | 4962356682667 | 772-9979 | ||
฿ 3,419.14 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 125 | 22 | 36 | 11000 | 4962356682674 | 772-9987 | ||
฿ 3,812.20 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | 22 | 24 | 9100 | 4962356682681 | 772-9995 | ||
฿ 3,812.20 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | 22 | 36 | 9100 | 4962356682698 | 773-0012 | ||
฿ 4,341.31 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 24 | 7600 | 4962356682704 | 773-0021 | ||
฿ 4,341.31 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 36 | 7600 | 4962356682711 | 773-0039 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | ความแข็ง | P | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง