(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็น ไม้บรรทัด สามเหลี่ยม 90 °และ 45 °ที่แม่นยำจึงไม่จำเป็นต้องปรับ มุม ให้ยุ่งยาก
·สามารถมองเห็นวัสดุและเส้นหมึกได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยคุณสมบัติของวัสดุอะคริลิกใส
·ด้วยตัวอะคริลิกที่ทนต่อการสึกหรอสำหรับการวัดมุมที่แม่นยำเป็นเวลาหลายปี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น ไม้บรรทัด เลื่อยวงเดือน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KJ-280 ในชุด ผลิต ไม้บรรทัด สามเหลี่ยมสูงสุดที่ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง