(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ค้อน คลัทช์ มีประสิทธิภาพโดดเด่นสูงกระชับและถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการคลายจำนวนมาก
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 6000 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 38.1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | ค้อน คลัทช์ | จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 3500 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
จุดแทรกบิต | G1 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1.2 | ไอเสีย | ลง |
รหัสของทรัสโก้ | 753-4370 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 567 | น้ำหนัก(ก.) | 29000 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย หัวฉีด G1 ประแจหกเหลี่ยม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง