1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรใย เซรามิก

หินเจียรใย เซรามิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 888.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินเจียร การขัดเงา ทำจาก วัสดุ ใหม่ที่ผสมผสาน ความยืดหยุ่น และความแข็งแรง
·เนื่องจากขนาด อนุภาค สามารถแยกแยะได้ด้วยสีจึงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
55529
55530
55596
55627
55656
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,746.76

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 5 วัน 1,000ขาว-แบบกลม3.0477-109551 ชิ้น

฿ 1,746.76

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 8 วัน 1,200สีชมพู-แบบกลม3.0477-110951 ชิ้น

฿ 1,020.83

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 6 วัน 400ส้ม4แบน-477-119241 ชิ้น

฿ 888.87

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 8 วัน 600สีดำ4แบน-477-124941 ชิ้น

฿ 1,275.91

ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 ชิ้น 6 วัน 400ส้ม6แบน-477-127351 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เซรามิก ไฟเบอร์คม ปริมาณ 1 ชิ้น