(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและไม่มีการดีดกลับระหว่างการประมวลผลหมายความว่าสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า |
---|
46212 |
46213 |
46226 |
46235 |
46236 |
46237 |
46802 |
46803 |
46804 |
46812 |
46814 |
46815 |
46822 |
46824 |
46825 |
46834 |
47621 |
47635 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,374.94 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 2.34 | 5 | 24,000 | 476-6601 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,374.94 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 2.34 | 5 | 24,000 | 476-6610 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.69 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 2.34 | 8 | 20,000 | 476-6628 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,595.43 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 2.34 | 12 | 24,000 | 476-6636 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,419.48 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 2.34 | 12 | 24,000 | 476-6644 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,484.54 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 2.34 | 12 | 24,000 | 476-6652 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,376.32 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 5 | 30,000 | 476-7195 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.31 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 3 | 5 | 30,000 | 476-7209 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.31 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 3 | 5 | 30,000 | 476-7217 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 8 | 24,000 | 476-7233 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,508.98 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 3 | 8 | 24,000 | 476-7241 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.00 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 3 | 8 | 24,000 | 476-7250 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.39 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 10 | 24,000 | 476-7268 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,510.36 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 3 | 10 | 24,000 | 476-7276 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.39 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 3 | 10 | 24,000 | 476-7284 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,643.01 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 3 | 13 | 20,000 | 476-7292 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,278.25 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 6 | 20 | 15,000 | 476-7756 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,037.37 | ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 500 | 6 | 25 | 12,000 | 476-7764 | 1 PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ปริมาณ | 1 PK (10 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง